Publicar produtos
Palisades S90 Bi-Folding Door
Palisades S90 Bi-Folding Door
Palisades S90 Bi-Folding Door
Palisades S90 Bi-Folding Door

    Palisades S90 Bi-Folding Door

    Traduzido por Google,

    A porta dobrável Palisades S90 representa a mais recente inovação em sistemas de paredes móveis, oferecendo os recursos mais desejáveis ​​em estética e desempenho. Postes verticais de 12 cm (4-3/4”) e trilhos de 3,7 cm (1-7/16”) com design elegante e discreto reduzem a visibilidade das ferragens e criam linhas de visão limpas que maximizam a paisagem. As dobradiças dos painéis ficam completamente ocultas, proporcionando um visual minimalista e moderno.

    Em comparação com portas de correr dobráveis ​​similares no mercado, a Palisades S90 oferece desempenho térmico e estrutural superior, graças à sua estrutura com ruptura térmica e vidro isolante de 25 mm (1”). Sua classificação de desempenho CW40 a torna ideal para aplicações externas onde se esperam dimensões maiores, requisitos de carga mais elevados, limites de deflexão e uso intenso.

    EPD e HPD já disponíveis.

    Especificação
    • Features & Benefits

      • CW40 Performance Grade rating
      • 4-3/4" wide vertical posts
      • 1-7/16" high panel rails
      • Completely concealed hinges
      • Thermally broken, 1" insulating glass
      • Maximum frame height: 12 feet
      • Bottom rolling track
      • Tested to 250,000 cycles
      • Florida Product Approval

      Available Finishes:Black Bronze Anodized, Satin Anodized, Black Powder Coat, White Powder Coat Glossed, Custom RAL Colors

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrl-palisades-series-bi-fold-doors
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosFolding Doors
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-07-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Dobráveis

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States