Publicar produtos
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
    EMAC

    NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm

    Traduzido por Google,

    Novorodapie Eclipse® é um perfil em alumínio para ser instalado como rodapé em paredes de gesso cartonado ou azulejos.

    Graças à sua geometria, o perfil protege a borda inferior da parede, gerando um inovador efeito oco, como se a parede estivesse suspensa no ar. Suas linhas simples, rematadas com uma pequena curva, criam uma superfície lisa que evita o acúmulo de sujeira e facilita a limpeza. Além de ser um rodapé, este perfil também pode ser um acabamento no topo da parede.

    Opcionalmente pode ser instalada uma faixa de LED na cavidade interior, conferindo ao perfil uma dupla funcionalidade e um elevado valor decorativo.

    A sua instalação deve ficar nivelada com a parede, pelo que é recomendada para instalações onde não seja necessária junta perimetral.

    Novorodapié Eclipse® dispõe de uma tampa especial para obter uma instalação perfeita.

    Entre em contato com a EMAC

    Especificação
    • An aluminium profile 70 or 100 mm high to be installed as skirting to sit flush with both laminated plasterboard and tiling. This profile can optionally be installed with LED. Widths available of 13 mm and 15 mm with 3 possible finishes:

      - Anodised matte silver – 13

      - Off-white – 142

      - Anodised matte black – 90

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNRECAL
    • Familia de productoProfiles
    • Grupo de produtosSkirtings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-22
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)2500
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
    • Classificação IFCParede
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_43_59
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal skirtings
    • Código CSI MasterFormat 201405 77 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Extruded Metal
    • Número OmniClass23-15 00 00
    • Título OmniclassInterior and Finish Products
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes