Publicar produtos
Storage tank HPV
Emmeti SPA

Storage tank HPV

Traduzido por Google,
Os tanques de armazenamento de água quente são adequados para o abastecimento dos serviços de habitações, com sistema autónomo ou central, hotel, colectividades, instalações desportivas e em geral todos os sistemas onde é recorrente a captação de água doméstica de forma irregular. Os termoacumuladores Emmeti são constituídos por um tanque, uma ou mais serpentinas fixas, ou uma ou mais flanges às quais se pode adicionar o mesmo número de serpentinas com kits de completação relativos. A possibilidade de instalar uma ou mais bobinas de potência variável permite o uso de fontes térmicas tradicionais e alternativas, também de fontes térmicas limitadas como a energia solar. Construção: Os acumuladores Emmeti são fabricados em carbono S235JR com superfície inferior arredondada por estampagem profunda. Os tanques são montados com equipamentos automáticos de precisão e soldados com rosca contínua em atmosfera de Argônio e CO2 com acoplamento de cabeçote. Conformidade: A caldeira de acumulação Emmeti, os tanques de acumulação e os permutadores de calor cumprem os requisitos da diretiva 2014/68/UE PED “Equipamento de pressão” no aparelho ao art. 4 codicil 3 da diretiva acima mencionada, para ser usado com água morna ou fria.
Especificação
  • Storage tank Euro HPV are suitable for the production of sanity hot water with employment of the heat pump.
    Costruction in carbon steel S235JR (Fe 360 B) 
    Inorganic enamelling (glazing)

    Insulation:
    - Model from 200 to 500: insulation in rigid polyurethane, foamed directly onto to tank,thickness 50 mm, with SKY covering in PVC grey color
    - Model 1000: insulation in flexible polyester, thickness 100 mm, with SKY covering in PVC grey color 

    Technical data storage tank:
    - Maximum operatig pressure: 10 bar
    - Maximum operating temperature: 95 °C

    - Testing pressure: 15 bar

    Technical data fixed exchanger:
    - Maximum operatig pressure: 6 bar
    - Maximum operating temperature: 95 °C
    - Testing pressure: 9 bar

    The storage tanks Euro HPV are supplied with closing flange DN 180 mounted

    Available models:200; 300; 500; 1000

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaStorage_Tank_HPV
  • Familia de productoAccumulation tank
  • Grupo de produtosEuro HPV
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-07
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPolyester
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_50_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater tanks and cisterns
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniclassHot Water Tank Heaters