Publicar produtos
Puffer accumulation tank with fixed heat exchanger
Emmeti SPA

Puffer accumulation tank with fixed heat exchanger

Traduzido por Google,
Puffer para armazenamento de água técnica com serpentina de troca em suporte de sistema com: caldeira, caldeira a lenha, salamandra térmica, lareiras e outras fontes de energia Os puffers são fabricados em aço carbono S235JR com fundos moldados em profundidade. A montagem é feita com equipamentos automáticos de precisão e soldagem contínua de arame em atmosfera de Argônio e CO2 com acoplamentos de cabeçote. As caldeiras e tanques de armazenamento, tanques e serpentinas Emmeti cumprem com a diretiva 2014/68/UE PED "Equipamentos de Pressão" em aplicação do artigo 4, parágrafo 3 da referida Diretiva, para uso de água quente ou gelada.
Especificação
  • Storage tank puffer with fixed coil.
    Storage tank for heating water, equipped with a fixed coil in the lower tubular position.
    S235JR steel construction (Fe 360 B).
    Insulation with a flexible polyester mantle, 100 mm thickness.
    SKY PVC coating in GRAY color coupled with the flexible polyester layer.

    Tank technical data:
    - Maximum working temperature: 95 ° C.
    - Maximum working pressure: 6 bar.
    - Suitable for operation with water-glycol mixture.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaStorage_Tank_Puffer_Heat_Exchanger
  • Familia de productoAccumulation tank
  • Grupo de produtosPuffer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-07
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPolyester
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_50_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater tanks and cisterns
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniclassHot Water Tank Heaters