Publicar produtos
Performance Palm Thatched Roofs
Performance Palm Thatched Roofs
Performance Palm Thatched Roofs
Performance Palm Thatched Roofs
    Endureed

    Performance Palm Thatched Roofs

    Traduzido por Google,

    Tradição atemporal. Projetado para durar.

    O telhado de palha Performance Palm é uma solução comumente especificada para projetos que exigem uma expressão tropical ou costeira reconhecível, sem comprometer o desempenho. É frequentemente utilizado em resorts, portos, empreendimentos à beira-mar e ambientes insulares, onde a arquitetura visa reforçar um forte senso de lugar.

    Projetada para oferecer o melhor desempenho em ambientes onde segurança, durabilidade e consistência são imprescindíveis, a Performance Palm possui classificação de resistência ao fogo Classe A, resistência a ventos de mais de 320 km/h, tecnologia Active FlameCore™ e cores HD exclusivas. O resultado é um perfil que proporciona um design envolvente e, ao mesmo tempo, atende às exigências de grandes ambientes comerciais.

    Especificação
    • Interior Profiles for Open Structures

      Performance Palm can be installed directly over open battens, eliminating the need for a solid subdeck in many applications. The system is fully waterproof on its own, making it well suited for open-air structures such as pavilions, bars, and covered gathering spaces. To support different design intents, Performance Palm is available with two interior profile options. Each delivers the same performance and protection, with a distinct interior appearance based on how the material is finished on the underside.

      Color Options

      Explore the color options available for your Endureed synthetic thatch roof and choose the shade that best complements your project’s design. Each color has been carefully developed to mirror the natural beauty of traditional thatch while providing a consistent, premium appearance that elevates the look of your building. Whether you’re aiming for a sun-bleached tropical aesthetic or a deeper, rustic tone, our color selections offer both visual versatility and long-lasting appeal. Combined with the performance and durability Endureed products are known for, these options allow you to personalize your roof’s style without compromising on quality or reliability.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaperformance-palm-thatched-roofs
    • Familia de productoThatch Roofing
    • Grupo de produtosPerformance
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-02
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_92
    • Uniclass 2015 DescriçãoThatch roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 33 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Thatched Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 29 11
    • Título OmniclassThatched Roofing