Publicar produtos
Pile table medium
Pile table medium
Pile table medium
Pile table medium
Pile table medium
Pile table medium
Pile table medium
Pile table medium
Pile table medium
Pile table medium
    Enea

    Pile table medium

    Traduzido por Google,

    A mesa de pilha oferece um mecanismo de dobramento exclusivo que permite dobrá-lo e armazená-lo de forma intuitiva. A sua estrutura de alumínio de 4 estrelas polida ou lacada em qualquer uma das nossas cores foi concebida para uma fácil empilhabilidade. Tudo isso faz da Pile uma opção perfeita para ambientes dinâmicos internos e externos. Além disso, está disponível em duas alturas e com tampos circulares, quadrados e quadrados arredondados com diferentes acabamentos.

    Especificação
      • Base with four aluminium supports with anti-slip stoppers
      • Ø60 mm extruded aluminium tubular column
      • Synthetic fibre top support with its own folding mechanism
      • Circular, square or rounded-square top, available in HPL or Fenix

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única45092457V700700
    • Familia de productoPile
    • Grupo de produtosTable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)730
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)10.98
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (48)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (45)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (15)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (18)