Publicar produtos
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
    Enea

    LTS System table steel legs

    Traduzido por Google,

    Em alturas, tamanhos e acabamentos variados, a coleção LTS System é um programa completo de mesas que inclui uma ampla gama de opções de configuração e possibilidade de acessórios. Por toda esta modulação, este programa é perfeito para qualquer ambiente de trabalho ou doméstico.

    Com diferentes alturas e opções de acabamento, a mesa LTS System com pernas de aço lacadas em qualquer uma de nossas cores representa a maneira perfeita de criar espaços personalizados individuais graças às suas diferentes formas. Os diversos acessórios disponíveis para

    Especificação
      • 70x30x2 mm oval cold rolled steel legs
      • Metal frame with special rectangular tube 40x20x1.5 mm, made of cold rolled steel
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
      • Oak plywood tops, polyurethane varnish, stained, natural finish and base, semi-matt gloss with ultraviolet and anti-yellowing treatment, 16 mm, quality E1. Also available in HPL and Fenix.
      • Die-cast aluminium leg and structure joint supports L-2630 UNE 38-263
      • UNE-EN 15372:2016
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4972L9001800
    • Familia de productoLTS System
    • Grupo de produtosTable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)730
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)39
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produtos parecidos

    4.3 de 5 estrelas 4.3 (45)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (48)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (14)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (18)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (15)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (10)