Publicar produtos
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
    Enea

    Lottus Lounge High

    Traduzido por Google,

    A forma ampla e descontraída do Lottus Lounge, bem como a sua gama de opções de acabamento, fazem dele uma coleção informal muito confortável, ideal para salas de espera e hotéis. Ele vem em duas alturas de encosto diferentes e estruturas diversas.

    Fixo ou giratório, o Lottus Lounge High é feito com uma base de alumínio de 4 estrelas polida ou lacada em qualquer uma de nossas cores. A concha é totalmente estofada, tem um encosto mais alto e podem ser adicionados braços de alumínio, bem como de madeira de carvalho natural ou tingida. Além disso, está disponível um pufe, o que torna este modelo ainda mais confortável.

    Especificação
      • High-frequency moulded oak or birch plywood shell and E-1 adhesive
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
      • 4-point polished or lacquered aluminium base with anti-slip stopper
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única7900L
    • Familia de productoLottus Lounge
    • Grupo de produtosLounge
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)910
    • Largura (mm)850
    • Profundidade (mm)735
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)7.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (48)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (36)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (8)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (15)