Publicar produtos
EQUITONE [lunara] - Painel de fachada
EQUITONE [lunara] - Painel de fachada
EQUITONE [lunara] - Painel de fachada
EQUITONE [lunara] - Painel de fachada
    EQUITONE

    EQUITONE [lunara] - Painel de fachada

    3.5 de 5 estrelas3.5(16 avaliações)

    Material de fachada - Revestimento exterior - Fachada ventilada – Fibrocimento

    EQUITONE [lunara] é um painel de fachada pigmentado na sua composição, sem verniz ou lacado externo. O painel tem uma aparência simples, pura e natural, e a sua superfície distingue-se pelo tratamento aleatório único, o que significa que não podem existir dois painéis iguais. A parte posterior não recebe qualquer tipo de tratamento estético adicional, uma vez que permanecerá oculta. O painel é submetido a um processo de impermeabilização que impede a entrada de humidade no interior do mesmo.

    A pigmentação estende-se ao longo de todo o painel. Podem produzir-se variações naturais de cor e manchas brancas, possivelmente acentuadas pela orientação do painel, pelo ângulo de visão e pelos efeitos da luz e da humidade. O painel torna-se ligeiramente mais claro com o passar do tempo.

    O material está disponível num tamanho máximo de painel de 1,25 x 3m (4' x 10') e pode ser transformado em qualquer tamanho ou forma, diretamente no local. Além disso, o material pode ser perfurado ou levar impressão. Os métodos de fixação visíveis e invisíveis incluem rebitagem, parafusos e fixação mecânica oculta em vigas de suporte em metal ou madeira. Quaisquer que sejam as possibilidades de design exploradas, a natureza dos materiais EQUITONE assegura um detalhe nítido e monolítico.

    Amostras grátis disponíveis a pedido no site da EQUITONE: www.equitone.com/pt-pt

    Entre em contato com a EQUITONE

    Especificação
    • Os painéis EQUITONE [lunara], disponíveis numa gama de cores, são leves e podem ser utilizados numa fachada ventilada/tela de drenagem, revestimento interior de paredes, soffits, telhados, tábuas de barcaça e de beiral.

      EQUITONE [lunara] está disponível em 2 tamanhos de painel de 1220mm x 2500mm e 1220mm x 3050mm e 10mm.

      EQUITONE [lunara] é resistente ao fogo e é classificado como A2,s1-d0 de acordo com a EN 13501-1.

      Os painéis são resistentes a temperaturas extremas e à geada e são fortes e resistentes ao impacto. São amigos do ambiente, têm uma esperança de vida de mais de 50 anos, requerem pouca manutenção e podem ser fixados com fixações visíveis ou sistemas de fixação ocultos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeq_lunara
    • Familia de productoFacade cladding
    • Grupo de produtosFibre Cement Facade Panel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1220
    Relacionado
    • Material principalFibrocimento
    • Material secundárioFibrocimento
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    • Peso líquido (Kg)17.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCSiding
    • Código UNSPSC30151802

    Disponibilidade da região

    Europa
    Germany