Publicar produtos
ClickitUp Balcony Straight section
ClickitUp Balcony Straight section
ClickitUp Balcony Straight section

    ClickitUp Balcony Straight section

    Traduzido por Google,
    ClickitUp Balcony é um guarda-vento / guarda-vento de vidro ajustável com um design bonito. A aparência do guarda-corpo de vidro é possibilitada por penas pneumáticas, perfis de alumínio anodizado, vidro laminado duplo temperado e a técnica de colagem “vidro estrutural”. A função do guarda-corpo de vidro é baseada em um vidro externo sólido e um vidro interno móvel que é colado em perfis de alumínio. Pistões pneumáticos com função de clique levantam o vidro móvel. Ao pressionar o vidro interno, o vidro é realizado e se move para cima até sua posição superior. Quando o ClickitUp está sendo abaixado, você traz o vidro móvel para sua posição mais baixa, onde a função de clique é ativada.
    Especificação
    • Straight section - ClickitUp balcony has a 9,52mm double toughened laminated glass as solid glass and 6mm toughened as Moveable glass. - Sections are assembled using double grounding and double cylinder head. - Upon completion a single grounding is assembled and one left/right cylinder head. - Cylinder heads and all internal attach details are made of stainless acid-proof steel. - Profiles and groundings are made of anodized aluminium. - Corner With corner post ClickitUp balcony corney post follows same design as the glass railing with toughened glass glued with structural glazing on the outside of the corner post. - Fore corner mounting ClickitUp balcony´s corner post is assembled with a corner grounding. - The corner post is assembled in straight sections using a cylinder head. Without corner post ClickitUp Balcony sections can be assembled section against section. Solid sections ClickitUp balcony is also available as solid sections without adjustable glass. It is same design and can be combined with ClickitUp balcony section. Placing ClickitUp balcony is tested according to SS-EN 12600 for assembling on heights over 2m where there is a fall hazard.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCiU-B-S
    • Familia de productoClickitUp
    • Grupo de produtosBalcony
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-04-05
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)92.5
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Nome UNSPSCFencing
    • Código UNSPSC301520