Publicar produtos
Tork Boxed Combi Roll Dispenser
Tork Boxed Combi Roll Dispenser

    Tork Boxed Combi Roll Dispenser

    Traduzido por Google,
    Esta é a escolha quando você precisa de um sistema de alta capacidade que é otimizado para dispensação de mão única e permite que você tome o quanto precisar. O reabastecimento é extremamente fácil – basta abrir a caixa perfurada, remover o núcleo e colocar a caixa na prateleira do dispensador. A caixa também pode ser trazida, para que você tenha sempre lenços à mão.
    • Alta capacidade
    • Fácil de trazer
    • Recarga fácil
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única207210
    • Familia de productoPerformance
    • Grupo de produtosCentrefeed Roll
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)360
    • Largura (mm)285
    • Profundidade (mm)290
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)0.854
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815

    Disponibilidade da região

    Europa