Publicar produtos
Tork Xpressnap Snack® Tabletop Napkin Dispenser Black
Tork Xpressnap Snack® Tabletop Napkin Dispenser Black
Tork Xpressnap Snack® Tabletop Napkin Dispenser Black

    Tork Xpressnap Snack® Tabletop Napkin Dispenser Black

    Traduzido por Google,
    Garantimos que o sistema dispensador de guardanapos Tork Xpressnap® reduzirá o uso de guardanapos em pelo menos 25% em comparação com dispensadores tradicionais, ajudando você a reduzir o consumo e o desperdício de guardanapos.
    • Um pequeno dispensador que cabe em qualquer mesa
    • Higiene melhorada graças à distribuição individual
    • Capacidade de publicidade através da janela Ad-a-Glance
    • Ótimo para cafés, lanchonetes, sorveterias ou outros estabelecimentos que servem porções menores de comida
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única272808
    • Familia de productoClassic
    • Grupo de produtosNapkin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)157
    • Largura (mm)149
    • Profundidade (mm)149
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilidade da região

    Europa