Publicar produtos
Tork Recessed Frame and Waste Receptacle Stainless Steel H1/H11
Tork Recessed Frame and Waste Receptacle Stainless Steel H1/H11
Tork Recessed Frame and Waste Receptacle Stainless Steel H1/H11

    Tork Recessed Frame and Waste Receptacle Stainless Steel H1/H11

    Traduzido por Google,
    O dispensador automático Tork PeakServe é a mais recente inovação projetada para banheiros de alto tráfego, onde a equipe precisa maximizar o tempo de limpeza e manter um bom fluxo de pessoas. Ele oferece a maior duração de bateria* e dispensa em menos de um segundo, repetidamente. Compatível com as toalhas de mão Tork PeakServe® Continuous™, o sistema tem uma capacidade muito alta de 1230 toalhas. Os refis compactados são rápidos de carregar, podem ser reabastecidos a qualquer momento e são fáceis de armazenar e transportar, permitindo que a equipe se concentre na limpeza, e não no reabastecimento. *Comparado aos dispensadores eletrônicos de toalhas de mão em rolo Kimberly-Clark Icon e Kimberly-Clark Professional 9960, que dispensam 150.000 toalhas, e ao dispensador eletrônico de toalhas de papel Katrin System, que dispensa 100 rolos por conjunto de bateria (78.000 toalhas de 25,4 cm). A máquina de distribuição automática Tork PeakServe dispensa pelo menos 500.000 toalhas de papel para as mãos por conjunto de baterias, utilizando o refil de código 100585.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única309051
    • Familia de productoOther
    • Grupo de produtosHand Towel Roll
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10
    • Largura (polegadas)20
    • Profundidade (polegadas)59
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Lbs)37
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
    • Código CSI MasterFormat 201411 82 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
    • Número OmniClass23-39 45 25 13
    • Título OmniclassSolid Waste Bins