Publicar produtos
Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser
Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser
Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser

    Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser

    Traduzido por Google,
    Gerencie seus negócios com mais eficiência. Os dispensadores Tork Xpressnap Fit® são ideais para pequenas cadeias e restaurantes independentes que oferecem guardanapos à mesa ou no balcão. Nosso sistema Xpressnap mais compacto de todos os tempos tem dispensação de guardanapos um de cada vez com economia semelhante em resíduos e guardanapos. O Tork Xpressnap Fit® não só serve mais hóspedes entre as recargas – em comparação com os sistemas de dobra rápida e dobra de balcão – como também reduz o espaço de inventário e reduz em mais de metade os guardanapos não usados que são jogados fora. -Um guardanapo de tamanho completo é dobrado para caber no dispensador de pequena pegada. -A vitrine personalizável AD-A-Glance® serve como uma ferramenta de publicidade para promover seu negócio. -Um dispensador durável e fácil de limpar reduz o tempo de manutenção e protege os guardanapos de sujeira e derramamentos. -O indicador de nível mostra quando é hora de reabastecer, permitindo 100% de disponibilidade de guardanapos. Não há mais falta de guardanapos durante os horários de pico do dia.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única272901
    • Familia de productoTork Xpressnap Image
    • Grupo de produtosNapkin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)143
    • Largura (mm)121
    • Profundidade (mm)326
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto