Publicar produtos
Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser
Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser
Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser

    Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser

    4.7 de 5 estrelas4.7(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Um design moderno com superfícies lisas e linhas limpas que se adapta perfeitamente à sua casa de banho.
    Crie uma ótima impressão que impulsione a imagem de alta qualidade de suas instalações.
    Aço inoxidável elegante com revestimento anti-impressão digital parece ótimo e permanece limpo.
    • Dispensação única para consumo reduzido e maior higiene
    • Design extra fino – atraente e com economia de espaço
    • O recurso de recarga garante que as toalhas de mão nunca acabem
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única460004
    • Familia de productoImage Design
    • Grupo de produtosHand Towel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)468
    • Largura (mm)317
    • Profundidade (mm)101
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)2100
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-21 43 15 13
    • Título OmniclassBathroom Tissue Dispensers