Publicar produtos
Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser Blue
Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser Blue

    Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser Blue

    Traduzido por Google,
    O dispensador de papel higiénico Tork SmartOne é um sistema de dispensação eficiente e muito robusto, adequado para casas de banho exigentes com elevado tráfego. A distribuição folha a folha ajuda a reduzir o consumo em até 40% em comparação com os dispensadores de rolo jumbo tradicionais, o que significa mais visitas por rolo. A distribuição de folha única ajuda a reduzir o consumo em até 40%; Higiênico porque os hóspedes tocam apenas no papel que usam; Design extremamente robusto com chave metálica e trava que protege o rolo e impede o furto; A capacidade extra alta economiza tempo de manutenção e garante que o papel esteja sempre disponível
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única472024
    • Familia de productoSmartOne
    • Grupo de produtosToilet Roll
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)270
    • Largura (mm)270
    • Profundidade (mm)173
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniclassToilet Tissue Dispensers