Publicar produtos
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    Traduzido por Google,
    O dispensador de toalhas de rolo manual sem toque Tork Matic tem uma alta capacidade, ideal para banheiros movimentados encontrados em locais como escolas e aeroportos. Tork Elevation Sem toque, toque apenas no papel que você usa: Garante uma boa higiene. Uma toalha de cada vez: Reduz o consumo. Indicador Visual de Reenchimento: Mostra verde quando cheio, vermelho quando o dispensador precisa de manutenção. Fácil de carregar: Para recarga rápida. Alavanca de pressão higiênica: carregamento rápido de recarga ou use se a cauda do papel for perdida.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única551008
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosHand Towel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)372
    • Largura (mm)337
    • Profundidade (mm)203
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emHungary
    • Peso líquido (Kg)3.143
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-21 43 15 13
    • Título OmniclassBathroom Tissue Dispensers

    Disponibilidade da região

    Europa