Publicar produtos
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser - with Intuition™ sensor
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser - with Intuition™ sensor
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser - with Intuition™ sensor

    Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser - with Intuition™ sensor

    Traduzido por Google,
    O sensor de rolo de toalha de mão do dispensador Tork Elevation oferece dispensação higiênica sem toque e controle de consumo de uso flexível e apresenta uma impressão de alta tecnologia.
    • Sensor ativado
    • Sem toque, toque apenas na toalha que você usa: Garante uma boa higiene.
    • Conceito de carga fácil: recarga rápida.
    • Uma toalha de cada vez: Reduz o consumo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única551100
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosHand Towel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)368
    • Largura (mm)331
    • Profundidade (mm)206
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Kg)3.593
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-21 43 15 13
    • Título OmniclassBathroom Tissue Dispensers

    Disponibilidade da região

    Europa