Publicar produtos
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Traduzido por Google,

    O dispensador automático Tork PeakServe é a mais recente inovação projetada para banheiros com alto tráfego, onde a equipe precisa maximizar o tempo de limpeza e manter um bom fluxo de pessoas. Ele oferece a maior vida útil da bateria* e dispensa em menos de um segundo, uma vez após a outra. Compatível com as toalhas de mão Tork PeakServe® Continuous™, o sistema tem uma capacidade muito alta de 1.230 toalhas. As recargas comprimidas são rápidas de carregar, podem ser recarregadas a qualquer momento e são fáceis de armazenar e transportar, permitindo que a equipe se concentre na limpeza, não na recarga. *Comparado ao Kimberly-Clark Icon e ao Kimberly-Clark Professional Electronic Rolled Hand Towel Dispenser 9960, que dispensam 150.000 toalhas, e ao Katrin System Electronic Paper Towel Dispenser, que dispensa 100 rolos por conjunto de bateria (78.000 toalhas de 25,4 cm). O Tork PeakServe Automatic dispensa pelo menos 500.000 toalhas de papel por conjunto de bateria usando o artigo de recarga 100585.

    • Dosagem individual para redução do consumo e maior higiene
    • Solução de tomada de parede como alternativa ao uso de bateria
    • Os pacotes podem ser facilmente recarregados para evitar falta de papel
    • Limpeza sem esforço e reabastecimento intuitivo economizam tempo
    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única552504
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosHand wiping
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)645
    • Largura (mm)379
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)4.22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores

    Disponibilidade da região

    Europa