Publicar produtos
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Traduzido por Google,
    Recurso de rolo Tork Elevation Stub até 35 m: Papel sempre disponível, sem desperdício Janela semitransparente: Fácil de ver quando é necessário reabastecer Travão de rolo ideal: Distribuição suave e sem papel no chão Dentes reforçados com fibra de vidro: Extra durável, fácil de rasgar Alta capacidade - até 15 rolos convencionais: Economiza tempo de manutenção
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única554000
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosToilet Tissue
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)360
    • Largura (mm)437
    • Profundidade (mm)133
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emHungary
    • Peso líquido (Kg)1.593
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniclassToilet Tissue Dispensers