Publicar produtos
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Traduzido por Google,
    O dispensador Tork para rolos de papel higiénico jumbo oferece uma capacidade extra elevada. É mais adequado para locais com grande número de visitantes, como escolas e outros ambientes públicos.
    • Elevação do Tork
    • Recurso de rolo de ponta até 35 m: papel sempre disponível, sem desperdício
    • Janela semitransparente: Fácil de ver quando é necessário reabastecer
    • Freio de rolo ideal: dispensação suave e sem papel no chão
    • Dentes reforçados com fibra de vidro: Extra durável, fácil de arrancar
    Alta capacidade - até 15 rolos convencionais: Economiza tempo de manutenção
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única554008
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosToilet Tissue
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)360
    • Largura (mm)437
    • Profundidade (mm)133
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emHungary
    • Peso líquido (Kg)1.555
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniclassToilet Tissue Dispensers