Publicar produtos
Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Traduzido por Google,
    O dispensador Tork para rolos de papel higiénico mini jumbo oferece uma capacidade extra elevada. É mais adequado para banheiros pequenos e médios com um grande número de visitantes, como em escolas e outros ambientes públicos.
    • Elevação do Tork
    • Recurso de rolo de ponta até 35 m: papel sempre disponível, sem desperdício
    • Janela semitransparente: fácil de ver quando é necessário reabastecer
    • Freio de rolo ideal: dispensação suave e sem papel no chão
    • Dentes reforçados com fibra de vidro: Extra durável, fácil de arrancar
    Alta capacidade - até 8 rolos convencionais: Economiza tempo de manutenção
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única555008
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosToilet Tissue
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)275
    • Largura (mm)345
    • Profundidade (mm)132
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emHungary
    • Peso líquido (Kg)0.904
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniclassToilet Tissue Dispensers