Publicar produtos
Tork Folded Toilet Paper Dispenser
Tork Folded Toilet Paper Dispenser
Tork Folded Toilet Paper Dispenser

    Tork Folded Toilet Paper Dispenser

    Traduzido por Google,
    O dispensador de papel higiénico dobrado Tork tem uma capacidade baixa a média que reduz o consumo em ambientes como quartos de hotel, restaurantes e pequenos escritórios.
    • Elevação do Tork
    • Design fino com alta capacidade: cabe em qualquer lugar
    • Dispensação um de cada vez: Consumo até 30% reduzido em comparação com rolos convencionais
    • Fácil de recarregar: recarga flexível
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única556008
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosToilet Tissue
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)271
    • Largura (mm)159
    • Profundidade (mm)128
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emHungary
    • Peso líquido (Kg)0.505
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniclassToilet Tissue Dispensers