Publicar produtos
Tork Optiserve® Coreless 4-Roll Toilet Paper Dispenser, Black

Tork Optiserve® Coreless 4-Roll Toilet Paper Dispenser, Black

Traduzido por Google,

Tork OptiServe® Coreless é um sistema de papel higiênico de alta capacidade para instalações onde eficiência, sustentabilidade e proporcionar uma ótima experiência são essenciais. É uma alternativa melhor do que o papel higiênico convencional e os rolos jumbo tradicionais. A ampla oferta de dispensadores significa que diferentes necessidades dentro de uma instalação podem ser atendidas com apenas um tipo de papel higiênico. Comparados ao papel higiênico convencional, os rolos sem núcleo Tork OptiServe retêm três vezes mais papel e não têm núcleo nem envoltório, criando muito menos desperdício

Especificação
    • High capacity with four compact rolls, refill less often and save time
    • Serves up to 290 guests
    • Half the storage space needed
    • Certified Easy to use for washroom users and cleaners
    • Touchless, automatic roll-transfer for better hygiene
    • Easy-to-find tail eliminates need to reach inside dispenser
Especificações técnicas
  • Ref.ª única558052
  • Familia de productoElevation
  • Grupo de produtosToilet Tissue
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)323
  • Largura (mm)319
  • Profundidade (mm)174
Relacionado
  • Material principalABS
  • Peso líquido (Kg)2.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary towel dispensers