Publicar produtos
Tork Centrefeed Dispenser Black
Tork Centrefeed Dispenser Black
Tork Centrefeed Dispenser Black

    Tork Centrefeed Dispenser Black

    Traduzido por Google,
    O dispensador Tork para rolos de alimentação central permite uma operação fácil com uma mão, ao mesmo tempo que permite que o usuário pegue o papel que for necessário. É o sistema ideal para áreas onde a limpeza manual e leve da superfície são combinadas - como em laboratórios de preparação de alimentos.
    • Elevação do Tork
    • Conceito de carga fácil: recarga rápida
    • Dentes de aço inoxidável: duradouros e resistentes
    • Dispensação flexível: tome o quanto precisar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única559008
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosCentrefeed Roll
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)360
    • Largura (mm)239
    • Profundidade (mm)227
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.285
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers

    Disponibilidade da região

    Europa