Publicar produtos
Tork Liquid Soap Dispenser
Tork Liquid Soap Dispenser

    Tork Liquid Soap Dispenser

    Traduzido por Google,
    Os dispensadores para sabonete líquido Tork são adequados para todos os tipos de casas de banho - mesmo em ambientes difíceis e exigentes. O dispensador de um litro está disponível com alavanca de braço para uso em áreas onde a higiene extra é de importância crítica.
    • Elevação do Tork
    • Sistema confiável e sem gotejamento: Garante uma boa higiene
    • Alta capacidade 1000 disparos: Baixa manutenção
    • Design robusto: Adequado também para ambientes exigentes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única560000
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosSkin Care
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)291
    • Largura (mm)112
    • Profundidade (mm)114
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)0.305
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers

    Disponibilidade da região

    Europa