Publicar produtos
Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, Black

    Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, Black

    Traduzido por Google,

    O Tork Soap and Sanitiser Dispenser com alavanca de braço foi projetado para uso em áreas onde higiene extra é crítica e pode ser usado com uma ampla gama de sabonetes, sanitisers e loções Tork em frascos selados higienicamente para atender às necessidades do seu negócio. Sua distribuição confiável, tamanho de dose variável e design certificado Easy to use promovem uma boa higiene das mãos para todos os usuários. Deixe uma impressão duradoura em seus convidados com o design funcional e moderno do nosso dispensador de sabonete e sanitiser mais versátil.

    Especificação
      • Ideal for environments with extra sensitivity to hygiene
      • Hygienic: Sealed refill with single use pump reduces risk of cross contamination
      • For all: proven Easy to use design by third-party certificate* – promotes good hand hygiene for all users, including children and the elderly
      • Certified effortless cleaning and intuitive refilling saves time
      • Bottle is recyclable and collapses as contents are used, reducing waste
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única564108
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosSkin Care
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)314
    • Largura (mm)122
    • Profundidade (mm)106
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)0.45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers