Publicar produtos
Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black

    Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black

    Traduzido por Google,

    O Tork Skincare Dispenser Elevation Design se adapta a qualquer local e pode ser usado com uma ampla variedade de sabonetes, higienizadores e loções Tork em frascos lacrados. É certificado como fácil de usar e fornece boa higiene das mãos para todos os usuários. Os dispensadores Elevation têm um design funcional e moderno que causa uma impressão duradoura em seus convidados.

    Especificação
      • Easy-to-use design and refilling proven with a third-party certificate* – promotes good hand hygiene for all users, including children and the elderly
      • Helps secure good hygiene: Factory-sealed bottle with a new pump for every refill helps reduce risk of contamination and protect the formulations all the way to the user.
      • Reduce time for cleaning staff: Certified effortless refilling ** in less than 10 seconds ***
      • High-capacity reducing waste: helps reduce consumption by up to 50%****
      • Maximise efficiency, this Tork dispenser is designed to deliver over a million hand washes.*****
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única564508
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosSkin Care
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)305
    • Largura (mm)122
    • Profundidade (mm)106
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)0.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText