Publicar produtos
Tork Small Pack dispenser
Tork Small Pack dispenser

    Tork Small Pack dispenser

    Traduzido por Google,
    O novo dispensador de embalagens pequenas da Tork para toalhetes dobrados no design Performance proporciona comodidade com economia de espaço, proteção higiénica e dispensação uma de cada vez para reduzir o consumo e o desperdício Benefícios exclusivos O dispensador de tamanho pequeno pode ser instalado exatamente onde você precisa Pode ser montado com ímãs se você não quiser fazer furos na parede
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única655100
    • Familia de productoPerformance
    • Grupo de produtosFolded
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145.8
    • Largura (mm)214
    • Profundidade (mm)102.3
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emHungary
    • Peso líquido (Kg)0.247
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoSurface wipes dispensers

    Disponibilidade da região

    Europa