Publicar produtos
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1

    Traduzido por Google,
    O dispensador de toalhas de mão embutido Tork Matic®, em elegante aço inoxidável, adapta-se facilmente a diversos dispensadores de toalhas dobradas e de lixo embutidos na parede, transformando-os em um sistema de toalhas em rolo de alta capacidade. Obtenha excelente funcionalidade e menor consumo de toalhas com a dispensação individual, proporcionando aos seus hóspedes uma experiência higiênica de secagem das mãos sem contato. Parte da linha Tork Image Design™.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única461222
    • Familia de productoImage Line
    • Grupo de produtosHand Towel Roll
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)27
    • Largura (polegadas)18
    • Profundidade (polegadas)8
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers