Publicar produtos
Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5

    Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5

    Traduzido por Google,
    Tork PeakServe® é a mais recente inovação projetada para banheiros de alto tráfego, onde a equipe precisa maximizar o tempo de limpeza e manter um bom fluxo de pessoas. Compatível com as toalhas de mão Tork PeakServe® Continuous™, o sistema tem uma capacidade muito alta de mais de 2100 toalhas, que podem ser dispensadas de forma rápida e ininterrupta para manter o fluxo. Os refis comprimidos são rápidos de encher, podem ser reabastecidos a qualquer momento e são fáceis de armazenar e transportar, permitindo que a equipe se concentre na limpeza, e não no reabastecimento. Toalhas servidas em 3 segundos para um melhor fluxo no banheiro, sem atrasos para os usuários. A compressão significa 250% mais toalhas de mão, evitando faltas inesperadas. * Reabasteça com toalhas de mão quando for conveniente para você. Mais flexibilidade significa mais tempo para limpar. Pegar uma toalha é sempre fácil e rápido com nosso sistema patenteado de toalhas de mão Continuous. Com capacidade líder de mercado de mais de 2100 toalhas por dispensador, o tempo de reabastecimento é reduzido. Compatível com o sistema de limpeza Tork Vision.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única552538
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosContinuous Hand Towels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)19.3
    • Largura (polegadas)14.44
    • Profundidade (polegadas)3.97
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Lbs)6.04
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário