Publicar produtos
Tork Intuition™ Sensor Skincare Dispenser Stainless Steel S4
Tork Intuition™ Sensor Skincare Dispenser Stainless Steel S4

    Tork Intuition™ Sensor Skincare Dispenser Stainless Steel S4

    Traduzido por Google,
    O dispensador automático Tork PeakServe é a mais recente inovação projetada para banheiros de alto tráfego, onde a equipe precisa maximizar o tempo de limpeza e manter um bom fluxo de pessoas. Ele oferece a maior duração de bateria* e dispensa em menos de um segundo, repetidamente. Compatível com as toalhas de mão Tork PeakServe® Continuous™, o sistema tem uma capacidade muito alta de 1230 toalhas. Os refis compactados são rápidos de carregar, podem ser reabastecidos a qualquer momento e são fáceis de armazenar e transportar, permitindo que a equipe se concentre na limpeza, e não no reabastecimento. *Comparado aos dispensadores eletrônicos de toalhas de mão em rolo Kimberly-Clark Icon e Kimberly-Clark Professional 9960, que dispensam 150.000 toalhas, e ao dispensador eletrônico de toalhas de papel Katrin System, que dispensa 100 rolos por conjunto de bateria (78.000 toalhas de 25,4 cm). A máquina de distribuição automática Tork PeakServe dispensa pelo menos 500.000 toalhas de papel para as mãos por conjunto de baterias, utilizando o refil de código 100585.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única466100
    • Grupo de produtosSoap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.9
    • Largura (polegadas)4.57
    • Profundidade (polegadas)5.12
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers