Publicar produtos
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O dispensador de guardanapos Tork Image Xpressnap® é a solução ideal para restaurantes modernos, sejam eles de serviço rápido ou completo, que oferecem guardanapos em um local centralizado. Fabricado com materiais genuínos, este elegante dispensador fornece guardanapos um de cada vez, melhorando a higiene e reduzindo o consumo em pelo menos 25% em comparação com os dispensadores de guardanapos tradicionais.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única461002
    • Familia de productoImage Line
    • Grupo de produtosHand Towel Roll
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)15.75
    • Largura (polegadas)13.58
    • Profundidade (polegadas)8.07
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Lbs)8.15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers