Publicar produtos
Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Paper Hand Towel Adapter H5
Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Paper Hand Towel Adapter H5
Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Paper Hand Towel Adapter H5
Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Paper Hand Towel Adapter H5

    Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Paper Hand Towel Adapter H5

    Traduzido por Google,
    Tork PeakServe®: a mais recente inovação projetada para banheiros de alto tráfego, onde a equipe precisa otimizar o tempo de limpeza e manter um fluxo constante de pessoas. Compatível com as toalhas de mão Tork PeakServe® Continuous™, o sistema possui uma capacidade muito alta de 1230 toalhas, que podem ser dispensadas de forma rápida e ininterrupta para manter o fluxo. Os refis compactados são rápidos de encher, podem ser reabastecidos a qualquer momento e são fáceis de armazenar e transportar, permitindo que a equipe se concentre na limpeza, e não no reabastecimento.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única552522
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosContinuous Hand Towels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.8
    • Largura (polegadas)14.37
    • Profundidade (polegadas)20.43
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário