Publicar produtos
Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Traduzido por Google,
    Tork PeakServe®: a mais recente inovação concebida para casas de banho de grande circulação, onde os funcionários precisam de otimizar o tempo de limpeza e manter um fluxo constante de pessoas. Compatível com as toalhas de mão Tork PeakServe® Continuous™, o sistema tem uma elevada capacidade de 1230 toalhas, que podem ser dispensadas de forma rápida e ininterrupta para manter o fluxo. As recargas compactadas são rápidas de encher, podem ser reabastecidas a qualquer momento e são fáceis de armazenar e transportar, permitindo que os funcionários se concentrem na limpeza, e não na reposição.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única552530
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosContinuous Hand Towels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)19.3
    • Largura (polegadas)14.44
    • Profundidade (polegadas)3.97
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Lbs)6.04
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário