Publicar produtos
Tork Soap and Sanitizer Dispenser White S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser White S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser White S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser White S4

    Tork Soap and Sanitizer Dispenser White S4

    Traduzido por Google,
    O novo dispensador manual de sabonete e desinfetante Tork é um sistema flexível e versátil, compatível com todos os sabonetes líquidos e em espuma Tork S4 e desinfetantes. Permite usar uma única solução em toda a sua instalação. Esses novos dispensadores aprimorados oferecem dosagem variável para otimizar o consumo, a higiene e a experiência. Além disso, a janela transparente permite verificar o tipo e o nível do refil.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única581500
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosSoap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)11.42
    • Largura (polegadas)4.41
    • Profundidade (polegadas)3.9
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Lbs)0.18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers