Publicar produtos
Osso counter stool - varnished teak - brown - 57x33x67 cm
Osso counter stool - varnished teak - brown - 57x33x67 cm
Osso counter stool - varnished teak - brown - 57x33x67 cm
    Ethnicraft

    Osso counter stool - varnished teak - brown - 57x33x67 cm

    Traduzido por Google,
    A beleza do equilíbrio e da simetria encontrados na natureza inspirou a coleção Osso. O banco alto Osso oferece uma opção de assento confortável e resistente para a cozinha ou copa.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única10178-Osso-counter-stool
    • Familia de productoOsso
    • Grupo de produtosCounter stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)67
    • Largura (mm)33
    • Profundidade (mm)57
    Relacionado
    • Material principalTeka
    • Peso líquido (Kg)4.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos

    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    3.2 de 5 estrelas 3.2 (6)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (19)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (15)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)