Publicar produtos
Osso bar stool - varnished teak - brown - 57x33x80 cm
Osso bar stool - varnished teak - brown - 57x33x80 cm
Osso bar stool - varnished teak - brown - 57x33x80 cm
    Ethnicraft

    Osso bar stool - varnished teak - brown - 57x33x80 cm

    Traduzido por Google,
    A beleza do equilíbrio e da simetria encontrados na natureza inspirou a coleção Osso. O assento mais alto do banco alto Osso funciona melhor como um elegante banco para mesa de trabalho em pé, seja em um escritório ou em um home office.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única10179-Osso-bar-stool
    • Familia de productoOsso
    • Grupo de produtosStools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)33
    • Profundidade (mm)57
    Relacionado
    • Material principalTeka
    • Peso líquido (Kg)5.73
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos

    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (19)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (15)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)