Publicar produtos
Bok outdoor chair - teak - Mocha fabric - 50x54x76 cm
Bok outdoor chair - teak - Mocha fabric - 50x54x76 cm
Bok outdoor chair - teak - Mocha fabric - 50x54x76 cm
    Ethnicraft

    Bok outdoor chair - teak - Mocha fabric - 50x54x76 cm

    Traduzido por Google,
    Reminiscente dos chifres curvados de uma cabra, a coleção Bok combina elegância escultural e design contemporâneo em uma forma graciosa e arejada. A cadeira de jantar Bok em teca foi projetada para uso ao ar livre, ideal para momentos de convívio sofisticados em espaços externos.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única10352-Bok-outdoor-dining-chair-with-cushion
    • Familia de productoBok
    • Grupo de produtosDining chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)76
    • Largura (mm)54
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalTeka
    • Peso líquido (Kg)6.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos

    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (59)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (21)