Publicar produtos
Osso outdoor stool - teak - Natural fabric - 50x33x51 cm
Osso outdoor stool - teak - Natural fabric - 50x33x51 cm
Osso outdoor stool - teak - Natural fabric - 50x33x51 cm
    Ethnicraft

    Osso outdoor stool - teak - Natural fabric - 50x33x51 cm

    Traduzido por Google,
    A beleza do equilíbrio e da simetria encontrados na natureza inspirou a coleção Osso. Este banco de madeira maciça de teca leva o design de assento confortável e de qualidade para o exterior. Pode ser usado com ou sem almofada.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única10358-Osso-outdoor-stool
    • Familia de productoOsso
    • Grupo de produtosStools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)51
    • Largura (mm)33
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalTeka
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos

    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    3.2 de 5 estrelas 3.2 (6)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (19)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (15)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)