Publicar produtos
Jack outdoor chair - teak - Mocha fabric - with arms - 56x60x81 cm
Jack outdoor chair - teak - Mocha fabric - with arms - 56x60x81 cm
Jack outdoor chair - teak - Mocha fabric - with arms - 56x60x81 cm
    Ethnicraft

    Jack outdoor chair - teak - Mocha fabric - with arms - 56x60x81 cm

    Traduzido por Google,
    Cativante de todos os ângulos, a coleção Jack apresenta formas e curvas exuberantes. Com estofamento tecido na Bélgica, a linha Jack oferece linhas clássicas e elegantes com um toque moderno. Cada detalhe foi meticulosamente trabalhado para garantir conforto e elegância enquanto você desfruta do ar livre.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única10372-Jack-outdoor-dining-chair
    • Familia de productoJack
    • Grupo de produtosDining Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)81
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)56
    Relacionado
    • Material principalTeka
    • Peso líquido (Kg)9.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos

    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (19)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (15)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)