Publicar produtos
Bok outdoor bench - teak - Natural fabric - 3+ seater - 162x35x49 cm
Bok outdoor bench - teak - Natural fabric - 3+ seater - 162x35x49 cm
    Ethnicraft

    Bok outdoor bench - teak - Natural fabric - 3+ seater - 162x35x49 cm

    Traduzido por Google,
    Reminiscente dos chifres curvados de uma cabra, a coleção Bok combina elegância escultural e design contemporâneo em uma forma graciosa e arejada. Levando o design de qualidade da coleção Bok para o exterior, o banco Bok para áreas externas harmoniza-se perfeitamente com a mesa de jantar Bok, mas também pode ser usado como uma opção independente para assentos ao ar livre.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única10388-Bok-outdoor-bench
    • Familia de productoBok
    • Grupo de produtosBenches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)49
    • Largura (mm)35
    • Profundidade (mm)162
    Relacionado
    • Material principalTeka
    • Peso líquido (Kg)16.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos

    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (15)