Publicar produtos
Flow console - varnished  teak - wild brown - 150 x 40 x 80 cm
Flow console - varnished  teak - wild brown - 150 x 40 x 80 cm
    Ethnicraft

    Flow console - varnished teak - wild brown - 150 x 40 x 80 cm

    Traduzido por Google,
    A coleção Flow captura uma sensação de movimento através de bordas suaves e linhas fluidas. Com cantos delicadamente arredondados e curvas sutis por toda parte, cada peça exala um espírito vintage com uma atitude moderna e refinada, pronta para complementar espaços e necessidades em constante evolução. O console Flow combina um perfil esguio com detalhes refinados nas pernas, oferecendo uma superfície elegante para espaços de transição sem obstruir a circulação. Leve na estrutura, mas rico em personalidade.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única10735-Flow-console
    • Familia de productoFlow
    • Grupo de produtosConsoles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalTeka
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Consoles