Publicar produtos
Elements console - varnished microcement - Off White - 150 x 40 x 85 cm
Elements console - varnished microcement - Off White - 150 x 40 x 85 cm
    Ethnicraft

    Elements console - varnished microcement - Off White - 150 x 40 x 85 cm

    Traduzido por Google,
    A elegância e a simplicidade são a base da coleção Elements. Formas suaves e fluidas se harmonizam perfeitamente com a textura característica, fruto do trabalho artesanal de especialistas. Cada peça oferece uma identidade única, com um acabamento em pedra natural de alta qualidade e acabamento refinado. A coleção Elements é uma adição durável e elegante para diversos ambientes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26419-Elements-console
    • Familia de productoElements
    • Grupo de produtosConsoles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)85
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalCimento
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Consoles