Publicar produtos
PI console - oak - 2 legs - 160 x 40 x 75 cm
PI console - oak - 2 legs - 160 x 40 x 75 cm
    Ethnicraft

    PI console - oak - 2 legs - 160 x 40 x 75 cm

    Traduzido por Google,
    A coleção PI homenageia o design da natureza, preservando a força, as curvas e as linhas originais. Formas interessantes são descobertas neste acabamento elegante e sofisticado, com um toque de imperfeição. Cada peça da coleção PI recebe um acabamento manual para garantir que as características individuais da madeira sejam respeitadas. O console PI oferece um espaço equilibrado para guardar objetos de valor sentimental.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única51349-PI-console
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de produtosConsoles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)160
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Consoles