Publicar produtos
PI table - varnished teak - brown - rectangular - 240x100x76 cm
PI table - varnished teak - brown - rectangular - 240x100x76 cm
    Ethnicraft

    PI table - varnished teak - brown - rectangular - 240x100x76 cm

    Traduzido por Google,
    A coleção PI homenageia o design da natureza, preservando a força, as curvas e as linhas originais. Formas interessantes são descobertas neste acabamento elegante e sofisticado, com um toque de imperfeição. Cada peça da coleção PI recebe um acabamento manual para garantir que as características individuais da madeira sejam respeitadas. A mesa de jantar PI oferece um espaço equilibrado para reunir pessoas queridas e compartilhar momentos inesquecíveis.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única11560-PI-dining-table
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de produtosDining tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)76
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)240
    Relacionado
    • Material principalTeka
    • Peso líquido (Kg)64.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas