Publicar produtos
Solis outdoor daybed - varnished teak - black - beige structured - round - 200 x 200 x 67 cm
Solis outdoor daybed - varnished teak - black - beige structured - round - 200 x 200 x 67 cm
Solis outdoor daybed - varnished teak - black - beige structured - round - 200 x 200 x 67 cm
    Ethnicraft

    Solis outdoor daybed - varnished teak - black - beige structured - round - 200 x 200 x 67 cm

    Traduzido por Google,
    Solis, cujo nome remete ao sol, foi concebida para o puro deleite — seja relaxando à beira de uma piscina cintilante em Ibiza ou apreciando a luz dourada do pôr do sol em um terraço em Nova York. Seu formato circular singular, envolto em almofadas macias, cria um refúgio de relaxamento, um lugar para se entregar ao calor e à luz. Uma fusão perfeita de conforto e arte, Solis personifica a serenidade luxuosa dos momentos mais radiantes da natureza.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única11823-Solis-outdoor-daybed
    • Familia de productoMorpho by Tomorrowland
    • Grupo de produtosDaybed (outdoor sunbed)
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)67
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalTeka
    • Peso líquido (Kg)111.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos