Publicar produtos
Elements table - varnished Microcement - Off White - round - 150x150x76 cm
Ethnicraft

Elements table - varnished Microcement - Off White - round - 150x150x76 cm

Traduzido por Google,
A elegância e a simplicidade são a base da coleção Elements. Formas suaves e fluidas se harmonizam perfeitamente com a textura característica, fruto do trabalho artesanal de especialistas. Cada peça oferece uma identidade única, com um acabamento em pedra natural de alta qualidade e acabamento refinado. A coleção Elements é uma adição durável e elegante para diversos ambientes.

Entre em contato com a Ethnicraft

Especificações técnicas
  • Ref.ª única26425-Elements-dining-table
  • Familia de productoElements
  • Grupo de produtosDining Tables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)76
  • Largura (mm)150
  • Profundidade (mm)150
Relacionado
  • Material principalCimento
  • Peso líquido (Kg)90.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas