Publicar produtos
Roller Max desk - varnished mahogany - dark brown - pebble shape - 137x52x78 cm
Roller Max desk - varnished mahogany - dark brown - pebble shape - 137x52x78 cm
Roller Max desk - varnished mahogany - dark brown - pebble shape - 137x52x78 cm
    Ethnicraft

    Roller Max desk - varnished mahogany - dark brown - pebble shape - 137x52x78 cm

    Traduzido por Google,
    A coleção Roller Max se destaca pelo design notável, com seu efeito de ripas de madeira empilhadas. Com sua forma orgânica e ao mesmo tempo compacta, a escrivaninha Roller Max foi projetada para se adaptar a qualquer ambiente — seja no centro de uma sala, em um canto ou perto de uma janela. É uma adição convidativa e versátil para qualquer escritório em casa, hotel ou sala de estar compacta.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única35027-Roller-Max-desk
    • Familia de productoRoller Max
    • Grupo de produtosDesks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)78
    • Largura (mm)52
    • Profundidade (mm)137
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)34.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório