Publicar produtos
Jack bench - varnished mahogany - dark brown - Carbone leather - 150x41x59 cm
Jack bench - varnished mahogany - dark brown - Carbone leather - 150x41x59 cm
    Ethnicraft

    Jack bench - varnished mahogany - dark brown - Carbone leather - 150x41x59 cm

    Traduzido por Google,
    Atraente de todos os ângulos, as formas e curvas exuberantes são a base da coleção Jack. As linhas puras deste banco são inspiradas no modernismo escandinavo, reforçando um toque clássico e vintage que pode ser transmitido às gerações futuras.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única35124-Jack-bench
    • Familia de productoJack
    • Grupo de produtosBenches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)59
    • Largura (mm)41
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos

    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    3.2 de 5 estrelas 3.2 (6)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (19)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (15)